(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Strong, with no runout.
· Supports deep cutting and thick cutting.
· 20% increased alloy thickness (compared to conventional products)
Part Number |
---|
97252 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
696,290 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Work Material | Wood | Outside Diameter(mm) | 165 | Blade Thickness(mm) | 1.65 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cutting Teeth(P) | 52 | Use | For Manufacturing | Compatible cutting material | Interior wood, structural plywood, laminated wood, decorative plywood |
Specifications | Long life specification |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 97252 in the Just Style Black Thick Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 97252 trong chuỗi Just Style Black Thick Blade.