(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Conventional protractors are limited to measurement of the external angle. However, the AT Protractor No. 70 is able to measure both the internal and external angles, doing away with the need for positioning and measuring after creating pattern paper.
· Measurement of any acute angle is possible.
Product Type | Protractor (Indexer) | Measuring Range | 0 ~ 180° | Diameter(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Total Pole Length(mm) | 180 | Angle Plate Size(mm) | Radius 70 X thickness 1.2 | Rod Dimension(mm) | 180 x width 15 x thickness 1.2 |
Angle Plate Scale | 1° Pass-through X 90° | Material | Stainless Steel | Mass(g) | 110 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.70 in the AT Protractor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.70 trong chuỗi AT Protractor.