[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Portable Stainless Steel Workbench Uniform Load (kg) 50
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Drawer (Nos.) |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
8,219,102 VND
|
1 Piece(s)
|
|
10 Day(s) or more
|
600 |
1 |
10200 |
1 unit |
|
13,202,684 VND
|
1 Piece(s)
|
|
10 Day(s) or more
|
900 |
2 |
20200 |
1 unit |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Stainless Steel Workbench
-
- Height (mm)
- 750
-
- Depth (mm)
- 460
-
- Uniform Load(kg)
- 50
-
- Assembly / Completion
- Assembly
-
- Main body: option
- Body
-
- Body Material
- Stainless Steel (SUS304)
-
- Lower Shelf Plate
- Flat shelf board
-
- Other Specifications
- Top Panel: Flat Top Panel
-
- Amount Of Content
- 1 unit
Product Description
[Features]
· Simple assembly that does not require screws or tools.
· A round pipe leg type that is easy to clean.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Drawer (Nos.) |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
8,219,102 VND
|
1 Piece(s)
|
|
10 Day(s) or more
|
600 |
1 |
10200 |
1 unit |
|
13,202,684 VND
|
1 Piece(s)
|
|
10 Day(s) or more
|
900 |
2 |
20200 |
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.