(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
KH-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,032,255 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
This is a grease gun usable with both a bellows cartridge and manual filling.
[Features]
· Hand-type grease gun that can be used easily, even outdoors where there is no power or air supply.
· Since bellows cartridge grease can be used, grease setting is done simply and speedily.
· Prevents dust from entering and prevents hands from getting soiled.
· An the grease is put directly into the oil tube, special greases can also be used.
[Applications]
· Optimal for greasing of construction machinery, agricultural machinery, and all other types of machinery.
Part Number |
---|
KH-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,032,255 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.