(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Tip Shield

Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Tip Shield
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      336,526VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Prevents blowback during work
[Applications]
・ Auxiliary tools for maintenance

 
Part Number
YKAG-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

336,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster (Resin Body) Max Operating Pressure(Mpa) 1.6 Outer Diameter(mm) 100
Trusco Code 373-9198 Mass(g) 30 Features Prevents blowback during work.

Please check the type/dimensions/specifications of the part YKAG-01 in the Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Tip Shield series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YKAG-01 trong chuỗi Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Tip Shield.