(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Air Curtain

Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Air Curtain
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      367,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An air gun option to prevent blowback with an air curtain.
[Features]
・ Option for Air Blow Gun "YKAG-090A to 490A"
[Applications]
・ Auxiliary tools for maintenance

 
Part Number
YKAG-05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

367,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster (Resin Body) Max Operating Pressure(Mpa) 1.6 Overall Length(mm) 35
Trusco Code 373-9236 Mass(g) 6 Features A curtain of air prevents blowback.

Please check the type/dimensions/specifications of the part YKAG-05 in the Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Air Curtain series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YKAG-05 trong chuỗi Air Blow Gun (Lever Type / Long Nozzle / Nipple Type) Air Curtain.