[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Combination Pliers (With Soft Grip)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
A (mm) |
Cutting Performance (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
361,121 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
163 |
42 |
φ2.0 |
373-7101 |
200 |
|
483,631 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
200 |
52 |
φ2.6 |
373-7128 |
300 |
Basic Specifications
-
- Product Category
- Pliers
-
- Plier Type
- Pliers
-
- With or without Spring
- NA
-
- Thickness(mm)
- 11
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Features
- Safe design that does not hurt the hands even with the switch to wide mouth. The toothed "3 step shape" makes it easy to hold small as well as broad objects.
Product Description
[Features]
· Safe design that does not hurt the hands even with the switch to wide mouth.
· The toothed 3-step shape makes it easy to hold both thin and thick objects.
[Applications]
· General purpose tool
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
A (mm) |
Cutting Performance (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
361,121 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
163 |
42 |
φ2.0 |
373-7101 |
200 |
|
483,631 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
200 |
52 |
φ2.6 |
373-7128 |
300 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.