(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
GEK040-X13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,351,485 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more |
[Features]
· The fixed grip equipped with a power sensor allows even more accurate torque measurement, regardless of working posture or skill level.
· A replaceable-head type tool that increases potential uses even further, and that has the same great level of usability.
· Ease of use and customization functions for measurement mode and display mode, large and easy-to-see LED lamps.
· Max number of memory registration is 5 events.
· Measurement unit is N·m (can be changed to kgf·m, lbf·in, lbf·ft).
[Applications]
· For fastening and testing work.
Part Number |
---|
GEK040-X13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,351,485 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.