(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Replacement Hexagon Bit (Long Type)

Replacement Hexagon Bit (Long Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    180,488 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T-03L
T-04L
T-05L
T-06L
T-07L
T-08L
T-09L
T-10L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension (S Measurement) Type Socket Side Dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

192,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 A 6.3 383-8374 28

192,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 A 6.3 383-8421 28

192,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 A 6.3 383-8471 29

193,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 A 6.3 383-8528 31

180,488 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 7 B 8.0 383-8579 47

195,070 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 B 8.0 383-8625 48

193,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9 B 10.0 383-8668 73

193,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 B 10.0 383-8706 73

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· With hex socket set screw.
· When replacing bits, a hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.
[Applications]
· Replacement Bit

Part Number
T-03L
T-04L
T-05L
T-06L
T-07L
T-08L
T-09L
T-10L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension (S Measurement) Type Socket Side Dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

192,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 A 6.3 383-8374 28

192,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 A 6.3 383-8421 28

192,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 A 6.3 383-8471 29

193,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 A 6.3 383-8528 31

180,488 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 7 B 8.0 383-8579 47

195,070 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 B 8.0 383-8625 48

193,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9 B 10.0 383-8668 73

193,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 B 10.0 383-8706 73

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●With hexagonal socket head set screw.
●For bit replacement, hexagon wrench of 2mm is required for type A and 2.5mm for type B.

Specification

●Total Length(mm):108