(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hex Offset Wrench (45° x 10°)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    363,518 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M27-8H
M27-10H
M27-12H
M27-14H
M274
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Inch)
Set Content
(Number)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

363,518 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 175 8 Single Item - - 383-7751 40 -

377,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 195 10 Single Item - - 383-7718 57 -

394,453 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 220 12 Single Item - - 383-7726 86 -

445,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 240 14 Single Item - - 383-7734 120 -

1,600,301 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - 8 ~ 14 Set Product M27-8H、10H、12H、14H 4 383-7742 - 330

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Hexagon has an angle of 15° symmetrically so it can work just as well as double hexagon offset wrench (turns at a vibration angle of 30°).
· Hexagonal bore is unchamfered to make the area where bore contacts bolts/nuts larger.
· The handle has a standing angle of 45° x 10°, making it easy to apply force and comfortable to grip.
[Applications]
· General purpose tool

Part Number
M27-8H
M27-10H
M27-12H
M27-14H
M274
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Inch)
Set Content
(Number)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

363,518 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 175 8 Single Item - - 383-7751 40 -

377,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 195 10 Single Item - - 383-7718 57 -

394,453 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 220 12 Single Item - - 383-7726 86 -

445,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 240 14 Single Item - - 383-7734 120 -

1,600,301 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - 8 ~ 14 Set Product M27-8H、10H、12H、14H 4 383-7742 - 330

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1