(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· The 7-step shaft makes it easy to adjust the length.
· The hook is convenient for pocket storage.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.
Magnet Diameter(mm) | 8 | Overall Length(mm) | 185~815 | Product Type | Magnet hand |
---|---|---|---|---|---|
Material: grip | Vinyl Chloride (PVC) | Material: magnet | Neodymium Magnet | Material: main unit | Stainless Steel |
Magnet Lifting Capacity(g) | 1300 | Trusco Code | 373-9058 | Mass(g) | 70 |
Application | Maintenance Auxiliary Tool. | Features | The 7-step shaft makes it easy to adjust the length. The hook is convenient for pocket storage. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part VL3-1 in the Magnetic hand, Small (Telescopic Shaft) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VL3-1 trong chuỗi Magnetic hand, Small (Telescopic Shaft).