(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Shabibu deburring blade【10 Pieces Per Package】

Shabibu deburring blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      852,363VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Produces Spiral Cuttings / Used for Machining Hole Inner Walls and Linings, Internal Perimeter Faces / Hole Inner Walls

 
Part Number
151-29047
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

852,363 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Blade work material Iron and Steel / Aluminum / Plastic
Blade tip angle 43° Use Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall Blade Angle(°) 43
Material of Work Pieces Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting Direction Clockwise Adapted Shaviv Express 351-29047
Features Metal cuttings readily become spiral-shaped / for machining of the hole inside walls and back sides Long Shaft (Compatible Holders) E Holder (M Holder) Long Shaft (Compatible Handles) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Compatible Handles) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 151-29047 in the Shabibu deburring blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 151-29047 trong chuỗi Shabibu deburring blade.