(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

chamfering tool (Manual)

chamfering tool (Manual)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      934,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
For the circumference of pipes / cylindrical rods, etc. (4 to 26 mm in diameter).
·Type: manual
·Work material: steel / aluminum / casting / brass / stainless steel / plastic
·Blade tip angle: 30°
·Cutting direction: Clockwise
·Compatible holders: F holder, FR holder
·Compatible handles: Mango II long reach type, handle A (resin), handle AL (Aluminum)

 
Part Number
151-29147
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

934,910 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Blade work material Iron and Steel / Aluminum / Casting / Brass / Stainless Steel / Plastic
Blade tip angle 30° Use Outer Circumference Blade Angle(°) 30
Material of Work Pieces Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting Direction Clockwise Features Pipe/outside circumference of round bars, etc. (up to φ26 mm)
Long Shaft (Compatible Holders) F Holder, FR Holder Long Shaft (Compatible Handles) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 151-29147 in the chamfering tool (Manual) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 151-29147 trong chuỗi chamfering tool (Manual).