(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Perfect countersink for drilling holes up to 20 mm in diameter
[Applications]
·On the front side of the inner circumference
Product Type | Manual | Product Content | Set | Use | Inner Circumference Front Side |
---|---|---|---|---|---|
Product Model | Mango II Long Reach Set F "Countersink" | Features | Ideal for drilling holes up to 20 mm in diameter | Extendable Holder | F |
Blade | F20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 155-90071 in the Mango II Long Reach Set F Countersink series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 155-90071 trong chuỗi Mango II Long Reach Set F Countersink.