(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Ideal for deburring straight lines, inner circumference and grooves. Supports all E-type blades. Ridgeline for Heavy Cutting, Internal Perimeter Faces, Simultaneous Internal Perimeter Front and Reverse
Product Type | Manual | Product Content | Set | Use | Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Front and Back Inner Circumference at Same Time |
---|---|---|---|---|---|
Product Model | Mango II Long Reach Set E "Weight Cutting" | Features | Ideal for deburring straight lines, inner circles and grooves. All E type blades are supported. Heavy cutting direction | Extendable Holder | E |
Blade | E100、E200、E300 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 155-90065 in the Shabib Mango Ⅱ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 155-90065 trong chuỗi Shabib Mango Ⅱ.