(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cutting PVC pipes. PVC pipe cutting + With a screw flange for which direct mounting to Disk grinder is possible
Product Model | Internal PVC Pipe Cutter | Use | Non-ferrous | Outside Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Thickness(mm) | 0.8 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 15 |
Detail Type | Use to cut PVC pipe. | Attached Ring(mm) | - | JAN Code | 4936091007412 |
Features | PVC pipe cutting + With a screw flange for which direct mounting to Disk grinder is possible | The Intended Use | Cutting of PVC pipe |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PEB-N4 in the PVC Cut Ace (Screwing) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PEB-N4 trong chuỗi PVC Cut Ace (Screwing).