(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Road Blade

Road Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,943,433VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pavement cutting, AR-A / for asphalt, SR-AC / for dual-use cutting of concrete and asphalt, SR-C / for concrete. Dedicated road cutter blade

 
Part Number
SR-AC14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,943,433 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Use Concrete and Mortar Outside Diameter(mm) 372
Blade Thickness(mm) 3.2 Hole Diameter(mm) 27 Tip Height(mm) 7
Detail Type For cutting concrete and asphalt (when wet) JAN Code 4936091032117 Features Dedicated road cutter blade. Sharp and segmented
The Intended Use Cutting of Pavement Road, AR-A / for Asphalt, SR-AC / Concrete/Asphalt Cutting, SR-C / for Concrete

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR-AC14 in the Road Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR-AC14 trong chuỗi Road Blade.