(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spat

Spat
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,211,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Marble/FRP cutting. Ideal for cutting marble. Adopts a hob type blade that enables rapid cutting.

 
Part Number
PZ-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,211,696 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Use Stone Outside Diameter(mm) 100
Blade Thickness(mm) 1.6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 2
Detail Type For Cutting Marble Attached Ring(mm) 15 JAN Code 4936091007016
Features Ideal for cutting marble. Adopts a hob type blade that enables rapid cutting. Segments type focuses on sharpness The Intended Use Marble/FRP Cutting

Please check the type/dimensions/specifications of the part PZ-100 in the Spat series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PZ-100 trong chuỗi Spat.