(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

WAC Double angle cutter WAC

WAC Double angle cutter WAC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,849,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・ Wide range of angle size is available
・ Double angle milling machine
· MCO material (cobalt high-speed steel) is used

Part Number
WAC075X10X045
WAC075X10X060
WAC075X10X090
WAC075X13X045
WAC075X13X060
WAC075X13X090
WAC075X16X045
WAC075X16X060
WAC075X16X090
WAC075X18X060
WAC075X18X090
WAC100X13X045
WAC100X13X060
WAC100X13X090
WAC100X16X045
WAC100X16X060
WAC100X16X090
WAC100X18X045
WAC100X18X060
WAC100X18X090
WAC100X20X045
WAC100X20X060
WAC100X20X090
WAC100X25X045
WAC100X25X060
WAC100X25X090
WAC100X30X060
WAC100X30X090
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade tip angle
(°)

3,849,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75102245

3,849,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75102260

3,849,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75102290

4,552,088 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75132245

4,552,088 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75132260

4,552,088 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75132290

4,934,565 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75162245

4,934,565 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75162260

4,934,565 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75162290

5,982,463 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75182260

5,982,463 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75182290

7,441,973 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100132645

7,441,973 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100132660

7,441,973 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100132690

8,508,538 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100162645

8,508,538 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100162660

8,508,538 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100162690

9,331,851 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100182645

9,331,851 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100182660

9,331,851 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100182690

9,593,815 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100202645

9,593,815 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100202660

9,593,815 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100202690

12,660,583 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100252645

12,660,583 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100252660

12,660,583 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100252690

17,862,261 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100302660

17,862,261 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100302690
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade tip angle
(°)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole Diameter(mm) 25.4 Material MCO work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys
O.D. Tolerance(mm) 0~+1 Hole Dia. Tolerance(mm) H7 Thickness Tolerance(mm) ±0.2
Torsional Angle(°) 0 Blade tip angle tolerance(') ±15
Close

Comparison list