(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Card-type Multimeter MT-4050

Card-type Multimeter MT-4050
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      921,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Easy to use standard type card tester.
[Features]
・ Basic functions condensed to 4,000 counts
・ Automatic power off
・ Automatic range
・ Continuity buzzer
[Applications]
・ For manufacturing and repairing electric / electronic circuits
・ For voltage check before power transmission in electrical work
・ For circuit continuity check

 
Part Number
MT-4050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

921,500 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Digital Tester DC Voltage(V) 400mV/4V/40V/400V/450V Alternating Current Voltage(V) 4V/40V/400V/450V
Width(mm) 54 Depth(mm) 12 Height(mm) 108
Ω 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ Power Supply LR44 (1.5 V Button/Battery) X2 JAN Code 4986702201296
Mass(g) Approx. 110 Features Condensed basic function to the 4000 count. Automatic power off, auto range, continuity buzzer

Please check the type/dimensions/specifications of the part MT-4050 in the Card-type Multimeter MT-4050 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MT-4050 trong chuỗi Card-type Multimeter MT-4050.