(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Digital oscilloscope MT-780 (Part Number)

Digital oscilloscope MT-780
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,596,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal tool for electronic circuit troubleshooting, system maintenance/inspection, and for use as educational material.

 
Part Number
MT-780
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,596,353 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Digital Tester Width(mm) 350 Depth(mm) 120
Height(mm) 157 Frequency bands 25MHz Input impedance 1MΩ±2%
Range ±50V(500mV~5V)、±2V(5mV~200mV) Sampling 100MS/S Power Supply 100-240V50/60Hz
JAN Code 4986702202316 Mass(g) 1000 Screen 7.8 inch LCD
Trigger Automatic / Free Run / Single Shot / Edge / Video Number of Channels 2 Channels Time base range 5ns-5s/div
Time base accuracy 100ppm Coupling AC / DC DC vertical axis precision ±5%
Vertical axis sensitivity 5mV-5V/div Vertical axis resolution 8 Bits Head of storage 6 k Point / Every Channel
Maximum input voltage 300VCATⅡ External Trigger Usable Accessories Probe x 2, CD-R, USB Cable, Power Cable, Probe Compensation Kit, Instruction Manual