(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

WaistLine Tool Storage Series

WaistLine Tool Storage Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    388,185 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AP-M
AP-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mass
(g)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code

410,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 220 130 200 369-3597

388,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180 110 150 369-3601
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mass
(g)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code

Basic Specifications

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Tool holder, bag
  • Depth(mm)
    100
  • Belt hole width(mm)
    80
  • Features
    The bottom is made of EVA material; it is strong and less likely to damage the floor and the wall.
  • Main Body Material
    Cloth

Product Description

With EVA material on the bottom, it is durable and does not easily damage the floor or wall.

Part Number
AP-M
AP-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mass
(g)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code

410,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 220 130 200 369-3597

388,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180 110 150 369-3601
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mass
(g)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code

Loading...Tải…

Close

Comparison list