(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Cutting/Shaping Wheel

Carbide Cutting/Shaping Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      658,885VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Carbide grinder and shaping wheel ideal for cutting and shaping hardwoods and wood, glass fiber, plastic, and laminate. Do not use with metals. #543 comes with a mandrel.

 
Part Number
EZ544
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

658,885 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Wood Outer Diameter(mm) 38.1 Shaft Diameter(mm) 3.2
Application Cutting / Forming Usable DREMEL tool All rotary tools

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ544 in the Carbide Cutting/Shaping Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZ544 trong chuỗi Carbide Cutting/Shaping Wheel.