(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The carbide cutter is used for chamfering, polishing, and material removal with hard iron or stainless steel, cast iron, non-ferrous metals, ceramic, plastic, hardened timber, and other hard materials.
Product Type | shank diameter 3 mm | Number Contained In A Packet | 1 | Shaft Diameter(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 3.2 | Application | Chamfering and Material Removal | Usable DREMEL tool(rpm) | All rotary tools |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 9901 in the Carbide Cutter (chamfering and material removal) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 9901 trong chuỗi Carbide Cutter (chamfering and material removal).