(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silicon Carbide Grinding Stone

Silicon Carbide Grinding Stone
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      186,616VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Silicon carbide wheels are designed for stone, glass, ceramics, porcelain and nonferrous metals.

 
Part Number
84922N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

186,616 VND

3 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Grindstone Shaft Diameter(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 4.8
Number Contained In A Packet(piece) 2 Application Grinding of Stone / Glass / Non-Ferrous Metal Usable DERMEL tool All rotary tools

Please check the type/dimensions/specifications of the part 84922N in the Silicon Carbide Grinding Stone series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 84922N trong chuỗi Silicon Carbide Grinding Stone.