(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet Nut Kit

Collet Nut Kit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      254,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A set including collet nuts and 4 types of collets (480/481/482/483).

 
Part Number
4485
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

254,981 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4485 in the Collet Nut Kit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4485 trong chuỗi Collet Nut Kit.