(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NPU Drill Chuck

NPU Drill Chuck
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,707,660VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]·Drill chuck for multi-lock milling chuck. ·Compact, high precision, rigid

Part Number
D32-NPU8
D32-NPU13
D42-NPU8
D42-NPU13
N30-NPU13
N35-NPU13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRetainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder

10,453,577 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 0.3~865.5~72.5Milling chuck φ32

10,120,767 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 to 1384.5~96.5Milling chuck φ32

6,707,660 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 0.3~855.5~62.5Milling chuck φ42

7,396,116 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 to 1379.5~91.5Milling chuck φ42

7,905,744 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 to 13-Nonstop Chuck Holder NQM2-30

8,622,431 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 to 13-Nonstop Chuck Holder NQM3-35
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRetainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Generic Machine Tool Type drill
Close

Comparison list