(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HSK Face Mill Arbor

HSK Face Mill Arbor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,527,304VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For HSK holder.
·Minimum order quantity: 1 pc.
·Spindle/shank shape: HSK-A/HSK-E
·Spindle/shank type: HSK-A/HSK-E

 
Part Number
HSK40A-FMA22-50
HSK40A-FMA22.225-50
HSK40A-FMA25.4-50
HSK40E-FMA25.4-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpindle types D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
W
(mm)
Mass
(g)
B1
(mm)
B2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Hexagon socket head bolt

5,149,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more HSK-A2245-8818M10 x 1.5-500105---M10×30ℓ

5,149,528 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more HSK-A22.22545-8818M8 x 1.25-50084---M8×25ℓ

5,159,561 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more HSK-A25.450339222M12×1.75106009.55231012-

4,527,304 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more HSK-E25.450339222M12×1.75106009.55231012-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers HSK type 40
L2(mm) 50