(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
This product pursues high performance and high quality.
·Compatible main bodies: SGC6,SGC8,SGC10,SGC12,SGC16,SGC20,SGC25,SGC32
·Compatible lock nuts: SGN6,SGN8,SGN10,SGN12,SGN16,SGN20,SGN25,SGN32
Part Number |
---|
FS10 |
FS20 |
FS22 |
FS26 |
FS33 |
FS36 |
FS42 |
FS50 |
FS52 |
FS62 |
FS76 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L (mm) | Mass (g) | Compatible Main Body | Compatible Lock Nut | Applicable Nut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348,201 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 21 | NDC5 | - | NDN5 | ||
366,206 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 23 | SGC6 | SGN6 | - | ||
401,533 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 115 | 40 | NDC7S | - | NDN7S・NDN7SD・NYB11F14 | ||
401,863 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 43 | NDC7・SGC8 | SGN8 | NDN7・NDN7D | ||
431,018 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 65 | NDC10・SGC10 | SGN10 | NDN10・NDN10D | ||
445,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 175 | 100 | NDC13・SGC12 | SGN12 | NDN13・NDN13D・NYB20F25 | ||
483,466 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 195 | 126 | NDC16・SGC16 | SGN16 | NDN16・NDN16D・NYB25F32 | ||
472,913 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 272 | 222 | SGC20 | SGN20 | NYB32F40 | ||
541,391 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 222 | NDC20 | - | NDN20・NDN20D | ||
565,962 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | - | 296 | NDC25・SGC25 | SGN25 | NDN25・NDN25D | ||
672,780 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 428 | NDC32・SGC32 | SGN32 | NDN32・NDN32D |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories |