(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flanged Center

Flanged Center
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,020,379VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be easily used by attaching to a round table or index head table surface.

Part Number
FC-110
FC-135
FC-160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Applicable Index Head B
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
W
(mm)

9,020,379 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10640h625h68859.637DMB11040M8 x 14R1:30/R2:7011

15,370,094 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 13570h630h61157042DMB135、JNC(H)200、YNC(P)200、CTB21050M8 x 14R1:30/R2:9014

16,002,350 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15260h635h613081.350DMB16055M10 x 20R1:40/R2:11015

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories