(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ceramic Soldering Iron Power Consumption (W) 22/30

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    836,401 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CXR-31
CXR-41
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Temperature (°C) Power Consumption
(W)
Trusco Code Contents

836,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 420 22 364-2194 1 pc.

836,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 470 30 364-2208 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Electric soldering iron
  • Lead-free solder compliant
    ×
  • Overall Length(mm)
    205
  • Power Supply(V)
    AC100
  • Accessory soldering iron tip
    PX-60RT-SB
  • Features
    Small, lightweight, high-performance model focusing on workability. Easy heater replacement with its connector type heater. Its soldering iron tip is hard chrome plated.
  • Mass(g)
    60
  • Cord
    1.5m
  • Contents
    1 pc.

Product Description

[Features]
· A small, light, high-performance model with a focus on workability.
· A connector type heater is used, which can be replaced easily.
· The soldering iron tip has a hard chrome plating finish.

Part Number
CXR-31
CXR-41
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Temperature (°C) Power Consumption
(W)
Trusco Code Contents

836,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 420 22 364-2194 1 pc.

836,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 470 30 364-2208 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1