(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
A nut for MEGA ER.
(See manufacturer catalog for details)
Part Number |
---|
MERN16 |
MERN20 |
MERN25 |
MERN32 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | φD | L | G | Compatible Wrench | Conforming main body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,204,546 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 30 | 25 | M22XP1.5 | MGR30L | ER16 | ||
2,340,985 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 35 | 26.5 | M25XP1.5 | MGR35L | ER20 | ||
2,668,440 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 42 | 27.5 | M32XP1.5 | MGR42L | ER25 | ||
2,995,893 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50 | 30.2 | M40XP1.5 | MGR50L | ER32 |