(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Head Screw (RW Head)

Head Screw (RW Head)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      700,986VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Head screw (RW head) for CK boring system

Part Number
DS25
DS32
DS41
DS53
DS68
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHead Type

700,986 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RW 25- 33CK2

715,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RW 32- 42CK3

759,045 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RW 41- 54CK4

905,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RW 53- 70CK5

1,007,778 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) RW 68-100CK6、RW100-150CK6

Loading...Tải…

  1. 1