(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Full Cut Mill (FCM type Long)

Full Cut Mill (FCM type Long)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,849,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing.

 
Part Number
BBT30-FCM16092L-85
BBT30-FCM20092L-85
BBT30-FCM25092L-85
BBT30-FCM32112L-85
BBT40-FCM16092L-105
BBT40-FCM20092L-120
BBT40-FCM25092L-150
BBT40-FCM32112L-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

6,849,906 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16459408563BT30500ARG1609□□

7,429,995 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20509408563BT30500ARG2009□□

7,761,475 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25509408563BT30600ARG2509□□

8,134,388 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 326011408563BT30700ARG3211□□

7,720,040 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 164596010578BT401300ARG1609□□

9,045,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 206096012093BT401400ARG2009□□

11,490,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2575960150123BT401700ARG2509□□

11,987,836 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 32901160150123BT401900ARG3211□□

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Side / Groove Mounting Method With handle Number of flutes(sheet) 2
Details Type FCM type Long Features It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent