(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench for C-Cutter

Wrench for C-Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      310,423VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This wrench is for the C-cutter, a chamfering mill.
A universal type that can easily adjust the chamfering angle.
[Applications]
Suitable for use with a C-cutter.

Part Number
FLR13S
FLR20S
FLR28S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Tip

310,423 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) CW1206A

310,423 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) CW1909A

310,423 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) CW3115A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Set content and accessories Wrench Only