(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Makes attachment and removal easy, even with the small New Baby Collet.
Part Number |
---|
NBC6-CE |
NBC8-CE |
NBC10-CE |
NBC13-CE |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nut | Compatible Collet |
---|---|---|---|---|---|---|
470,206 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MGN 6/NBN 6 | NBC 6・FONBC 6 | ||
470,206 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MGN 8/NBN 8 | NBC 8・FONBC 8 | ||
470,206 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MGN10/NBN10 | NBC10・FONBC10 | ||
470,206 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MGN13/NBN13 | NBC13・FONBC13 |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories | Features | Even a small New Baby Collet can be easily fitted and removed using simple operations. |