(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quick Change Holder Chuck Arbor

Quick Change Holder Chuck Arbor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,485,577VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
For drilling of ø13 or less.
Connection taper: JT6
(See manufacturer catalog for details)

Part Number
J45-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,485,577 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Generic Machine Tool Type drill
L(mm) 20.5 Application For Drilling of ø13 or Less Taper Shank No. 45
Jacobs taper No. 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part J45-6 in the Quick Change Holder Chuck Arbor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần J45-6 trong chuỗi Quick Change Holder Chuck Arbor.