(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Used for tools with lubrication holes.
·Daishowa Seiki
·Oil hole, Straight collet
Part Number |
---|
OCA32-13 |
OCA32-16 |
OCA32-18 |
OCA32-20 |
OCA32-21 |
OCA32-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Collet Inner Diameter |
---|---|---|---|---|---|
2,727,275 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 13 | ||
2,348,001 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | ||
2,348,001 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 18 | ||
2,348,001 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 20 | ||
2,348,001 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 21 | ||
2,348,001 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 25 |
Loading...Tải…
Collet Outer Diameter | 32 | Conforming main body | HMC32 | Center Through | Corresponds To |