(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extension

Extension
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,609,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CK11-30
CK22-30
CK44-45
CK66-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφD L Mass
(g)
CK No.

2,609,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 193070CK1

2,749,913 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2430100CK2

3,247,920 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3945400CK4

4,366,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 64601380CK6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Center Through Corresponds To