(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Double magnet type Accu-Stand. Ideal for machining and cutting workpieces
Product Category | Measuring equipment | Product Type | Strong Type | Arm Length(mm) | 331 |
---|---|---|---|---|---|
Features | For machining and cutting workpieces. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ASP-WM in the Accu Stand Double-Magnet Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASP-WM trong chuỗi Accu Stand Double-Magnet Type.