(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

R-Cutter Front Round Chamfer

R-Cutter Front Round Chamfer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,742,285VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Automates rounded chamfering. Supports front round chamfering.

 
Part Number
ST16-RC061-20
ST20-RC121-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size (R)
(mm)
φd D1
(mm)
D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
Protrusion length L1
(mm)
Tip type or model X1
(mm)
Z1
(mm)

3,742,285 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0.5/1/1.5/212.31611.94.59420RC06…3.61/3.35/3.09/2.831.93/2.18/2.43/2.68

5,560,951 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1/2/3/424.42023.88.912140RC12…7.17/6.65/6.13/5.603.79/4.29/4.79/5.29

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Round Chamfer Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N NA
Number of flutes 1 Set content and accessories Wrench and Screws for Tip