(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Ideal for chamfering work on a desktop drill press
・ Carbide throw-away insert enables clean chamfering
・ Carbide guide prevents chattering, anyone can work easily
Application | Chamfering/Horizontal | Tip angle (θ) | 45 | work material | general steel / Cast Iron / Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | NA | Minimum Pilot Hole Diameter φD1 | 5 | Number of flutes | 1 |
Maximum Machining Diameter(mm) | 25 | Shank diameter (φ)(mm) | 12 | Set content and accessories | Throw-Away Tip x 1 |
blade diameter(mm) | 27 | Length under neck(mm) | 38 | Shank length(mm) | 45 |
Mass(g) | 200 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ST12B-C0525 in the C-Cutter Boy series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST12B-C0525 trong chuỗi C-Cutter Boy.