(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anest Iwata Air Belt Sander

Anest Iwata Air Belt Sander
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,773,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hand-held type high-speed grinder, for deburring / correcting finishing work / rust removal.
[Features]
・ For deburring and chamfering in narrow places and corners
・ With angle adjustment mechanism

 
Part Number
TL9353
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,773,943 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Belt Dimension (Width)(mm) 10 Belt Dimension (Length)(mm) 330 Total Length(mm) 280×46×75
Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Number of No-load Revolutions(rpm) 16000 Air Consumption(m³/min) 170
Body mass(g) 800

Please check the type/dimensions/specifications of the part TL9353 in the Anest Iwata Air Belt Sander series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL9353 trong chuỗi Anest Iwata Air Belt Sander.