(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Irregular type general oil grindstone. Fine grain size only.
Part Number |
---|
OSAS100-9 |
OSAS100-13 |
OSAS100-16 |
OSAS100-19 |
OSAS100-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212,216 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 9 | 9 | |||
251,360 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 13 | 13 | |||
2,496,128 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 16 | 16 | ||
2,659,875 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 19 | 19 | ||
3,303,906 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 25 | 25 |
Loading...Tải…
Product Type | Oilstone | Particle Size(#) | 500 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Square | Number of Pieces Per Pack(Pieces) | 0 |