(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flat type Jinpaku oil stone
This is an abrasive stone for precision finishing with minimal wear during machining.
[Abrasive Stone Type]Jinpaku (equivalent to #3,000)
Part Number |
---|
OSJW115-38-16 |
OSJW150-50-25 |
OSJW200-50-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927,476 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 115 | 38 | 16 | ||
1,775,548 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 150 | 50 | 25 | ||
2,012,103 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 200 | 50 | 25 |
Loading...Tải…
Product Type | Oilstone | Particle Size(#) | 3000 | Shape | Flat Type |
---|---|---|---|---|---|
Grinding Wheel Type | White (#3000 Equivalent) | Number of Pieces Per Pack(Pieces) | 0 |