(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tongue piece

Tongue piece
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      328,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Screw that converts the drawing threaded type of MT/BS into TANG type.
Minimum order quantity: 1 pc.

Part Number
TP-BS7
TP-BS9
TP-MT1
TP-MT2
TP-MT4
TP-MT5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl
(mm)
b
(mm)
M

376,080 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 157.9W3/8 Screw Thread 16

399,985 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 259.5W1/2 Screw Thread 12

328,270 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105.2M6×P1.0

347,395 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 156.3M10×P1.5

399,985 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3011.9M16×P2.0

806,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3015.9M20×P2.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories