(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Special shaft sleeve
·Minimum order quantity: 1 pc.
·Overall length (mm): 85/100/137/157
Part Number |
---|
BS5-MT2 |
BS5-MT3 |
BS5-MT4 |
BS7-MT5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Taper | Exterior Taper | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,196,433 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | BS5 | MT2 | 85 | ||
2,196,433 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | BS5 | MT3 | 100 | ||
2,196,433 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | BS5 | MT4 | 137 | ||
3,248,233 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | BS7 | MT5 | 157 |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories |