(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insulated Tool, T-Handle 3/8

Insulated Tool, T-Handle 3/8

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of OLC656072A

  • Overall Length(mm)
    220
  • Applicable Standard
    IEC60900
  • Mass(g)
    350
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Opening Part Outer Diameter(mm)
    18
  • Side Width(mm)
    210
Part Number
OLC656072A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,172,698 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    220
  • Applicable Standard
    IEC60900
  • Mass(g)
    350
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Opening Part Outer Diameter(mm)
    18
  • Side Width(mm)
    210

Product Description

A reliable insulated tool with high work performance and safety performance.
[Features]
・ Square socket 9.5 mm

Specifications of OLC656072A

  • Overall Length(mm)
    220
  • Applicable Standard
    IEC60900
  • Mass(g)
    350
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Opening Part Outer Diameter(mm)
    18
  • Side Width(mm)
    210
Part Number
OLC656072A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,172,698 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1