(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for various machines and cylindrical grinders.
(Please check the part number list for details.)
Part Number |
---|
ZLC1-001 |
ZLC2-001 |
ZLC3-001 |
ZLC4-001 |
ZLC5-001 |
ZLC6-001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank MT No | D (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Super Hard Diameter | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,704,189 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT1 | 12.065 | 82 | 53.5 | 57 | 25 | 6 | 12.2 | ||
4,361,056 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT2 | 17.780 | 100 | 64.0 | 69 | 31 | 8 | 18.0 | ||
5,213,531 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT3 | 23.825 | 125 | 81.0 | 86 | 39 | 10 | 24.1 | ||
7,259,048 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT4 | 31.267 | 155 | 102.5 | 109 | 46 | 14 | 31.6 | ||
11,702,620 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT5 | 44.399 | 200 | 129.5 | 136 | 64 | 18 | 44.7 | ||
28,394,926 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT6 | 63.348 | 270 | 182.0 | 190 | 80 | 30 | 63.8 |
Loading...Tải…
Type | Rotation Center / Lathe Center | Tip Carbide Insert (Y/N) | Yes | Features | Used in various machineries, cylindrical grinders. |