(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· For flat machine screws.
· For machining JIS B 1101 bolt holes or counterbores.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.
work material | Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum | Tool Material Type | High-speed steel | Shank Type | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
shank diameter(mm) | 6 | Features | For flat machine screw. For JIS B 1101 bolt hole and counter-boring. | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSHMM3 in the Stepped Drill (for Small Pan Head Screws) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSHMM3 trong chuỗi Stepped Drill (for Small Pan Head Screws).
Part Number |
---|
TSHMM4 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Large Diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Step Length (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807,337 VND | 1 Piece(s) | Same day | 35 | 75 | 7.4 | 4.5 | 18 | 409-8803 |